??
CAD模型选择
K1659.2106X40
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1659 - 锌制锁紧手柄 带外螺纹,不锈钢金属件经蓝色钝化处理
明细表
K1659.2106X40
BESTKIPP
订货号
K1659.2106X40
MATERIAL
材料
Zinkdruckguss
OBFLGK
主体 表面
高光泽镀铬
FARBE
主体
银色
GR
尺寸
2
X
外螺纹
M 10
D
直径
13.5 mm
D1
直径
18.5 mm
D2
直径
19.0 mm
H
高度
28.5 mm
H1
高度
6.5 mm
H2
高度
17.5 mm
H3
高度
42.5 mm
H4
高度
45.5 mm
A
长度
65 mm
A1
长度
74.5 mm
B
宽度
9.5 mm
L
长度
40 mm
ZZ
齿数
20
GEW
重量约
0.1051 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245525379
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions